|
|
|
KBC16DCF22
Canalis - utična kutija za NF osigurače - 8.5 x 31.5 - 16 A - izbor faze
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Canalis
|
Tip ponude
|
Classic
Control system
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Priključak
|
Primena uređaja
|
Osvetljenje
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Canalis KBA šinski razvod
Canalis KBB šinski razvod
|
[ie] nazivna radna struja
|
16 A pri 35 °C
|
[ue] nazivni napon
|
230...400 V
|
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
Polaritet šinskog razvoda
|
L2 + L1 + L3 + PE
|
Tip zaštite
|
Osigurač
|
Tip osigurača
|
Cilindrični: 8.5 x 31.5 mm - gG u skladu sa NF
|
Protokol komunikacionog porta
|
DALI
|
Boja ključa
|
Žuta
|
Polaritet otcepne kutije
|
L1 + L2 + PE
L2 + L3 + PE
L1 + L3 + PE
|
Tip priključka otcepne kutije
|
Sa izborom faze
|
Zaštitna oprema
|
Osigurač se ne isporučuje
|
Boja
|
Krem (RAL 9001)
|
Dopunske informacije
[ui] nazivni napon izolacije
|
690 V
|
Širina
|
168 mm
|
Dubina
|
33 mm
|
Visina
|
53 mm
|
Masa proizvoda
|
90 g
|
Količina po setu
|
Set od 10
|
Standardi
|
EN/IEC 61439-6
EN/IEC 60439-2
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP55 conforming to EN/IEC 60529
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,5 cm
|
Package 1 Width
|
6,5 cm
|
Package 1 Length
|
14,0 cm
|
Package 1 Weight
|
115,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
12,0 cm
|
Package 2 Width
|
16,0 cm
|
Package 2 Length
|
25,0 cm
|
Package 2 Weight
|
3,15 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
220
|
Package 3 Height
|
39,0 cm
|
Package 3 Width
|
80,0 cm
|
Package 3 Length
|
60,0 cm
|
Package 3 Weight
|
31,0 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Da
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno EU RoHS deklaracija
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Bez PVC-a
|
Da
|
Performanse sadržaja halogena
|
Proizvod plastičnih delova bez halogena
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|