Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

KBC16DCF226 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
KBC16DCF226 fotografija – Schneider- sirotin
KBC16DCF226
Canalis - utična kutija za NF osigurače - 8.5 x 31.5 - 16 A - odabran polaritet
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Canalis
Tip ponude Classic
Tip proizvoda ili komponente Priključak
Primena uređaja Osvetljenje
Kompatibilnost grupe proizvoda Canalis KBA šinski razvod
Canalis KBB šinski razvod
[ie] nazivna radna struja 16 A pri 35 °C
[ue] nazivni napon 230...400 V
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Polaritet šinskog razvoda L2 + N2 + L3 + N3 + PE
Tip zaštite Osigurač
Tip osigurača Cilindrični: 8.5 x 31.5 mm - gG u skladu sa NF
Boja ključa Plava
Polaritet otcepne kutije L2 + N + PE
Tip priključka otcepne kutije Sa fiksnim polaritetom
Zaštitna oprema Osigurač se ne isporučuje
Boja Siva (RAL 7035)
Dopunske informacije
[ui] nazivni napon izolacije 690 V
Širina 168 mm
Dubina 33 mm
Visina 53 mm
Masa proizvoda 90 g
Količina po setu Set od 10
Standardi EN/IEC 60439-2
EN/IEC 61439-6
Okruženje
Ip stepen zaštite IP55 conforming to EN/IEC 60529
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,5 cm
Package 1 Width 6,5 cm
Package 1 Length 14,0 cm
Package 1 Weight 110,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 12,0 cm
Package 2 Width 16,0 cm
Package 2 Length 25,0 cm
Package 2 Weight 1,2 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 220
Package 3 Height 39,0 cm
Package 3 Width 80,0 cm
Package 3 Length 60,0 cm
Package 3 Weight 33,4 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 months