Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

KBC16DCF40 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
KBC16DCF40 fotografija – Schneider- sirotin
KBC16DCF40
Canalis - utična kutija za NF osigurače - 8.5 x 31.5 - 16 A - fiksni polaritet
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Canalis
Tip ponude Classic
Control system
Tip proizvoda ili komponente Priključak
Primena uređaja Osvetljenje
Kompatibilnost grupe proizvoda Canalis KBA šinski razvod
Canalis KBB šinski razvod
[ie] nazivna radna struja 16 A pri 35 °C
[ue] nazivni napon 230...400 V
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Polaritet šinskog razvoda L2 + L1 + L3 + N + PE
Tip zaštite Osigurač
Tip osigurača Cilindrični: 8.5 x 31.5 mm - gG u skladu sa NF
Protokol komunikacionog porta DALI
Polaritet otcepne kutije 3L+N+PE
Tip priključka otcepne kutije Sa fiksnim polaritetom
Zaštitna oprema Osigurač se ne isporučuje
Boja Krem (RAL 9001)
Dopunske informacije
[ui] nazivni napon izolacije 690 V
Širina 205 mm
Dubina 38 mm
Visina 68 mm
Masa proizvoda 90 g
Standardi EN/IEC 60439-2
EN/IEC 61439-6
Okruženje
Ip stepen zaštite IP55 conforming to EN/IEC 60529
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,500 cm
Package 1 Width 8,000 cm
Package 1 Length 17,000 cm
Package 1 Weight 233,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 18
Package 2 Height 15,800 cm
Package 2 Width 28,500 cm
Package 2 Length 43,500 cm
Package 2 Weight 4,683 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 144
Package 3 Height 73,000 cm
Package 3 Width 60,000 cm
Package 3 Length 80,000 cm
Package 3 Weight 42,500 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Održivo pakovanje Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 months