|
|
|
KBC16ZC1
Canalis - 10 zadnjih držača nosača za utičnu kutiju
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Canalis
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Držač nosača
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Canalis KBA priključak
Canalis KBB priključak
|
Dopunske informacije
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za povezivanje
|
Primena uređaja
|
Za zabravljenje otcepne kutije
|
Standardi
|
IEC 60439-2
IEC 61439-6
|
Masa proizvoda
|
20 g
|
Količina po setu
|
Set od 10
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0,800 cm
|
Package 1 Width
|
5,000 cm
|
Package 1 Length
|
5,200 cm
|
Package 1 Weight
|
5,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
0,800 cm
|
Package 2 Width
|
6,000 cm
|
Package 2 Length
|
11,000 cm
|
Package 2 Weight
|
52,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
500
|
Package 3 Height
|
29,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
60,000 cm
|
Package 3 Weight
|
11,050 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno sa izuzecima
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Performanse sadržaja halogena
|
Proizvod plastičnih delova bez halogena
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|