Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

KBC16ZL20 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
KBC16ZL20 fotografija – Schneider- sirotin
KBC16ZL20
Interlocking device, Canalis KB, mechanical lock out, white colour identification
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Canalis
Tip proizvoda ili komponente Blokada
Kompatibilnost grupe proizvoda Canalis KBA priključak
Canalis KBB priključak
Canalis KDP priključak
Dopunske informacije
Pribor / posebna kategorija Pribor za povezivanje
Primena uređaja Za zaključavanje otcepne kutije
Standardi IEC 61439-6
IEC 60439-2
Boja Bela
Masa proizvoda 2 g
Količina po setu Set od 20
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 0,3 cm
Package 1 Width 1 cm
Package 1 Length 4,5 cm
Package 1 Weight 1,1 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 1,1 cm
Package 2 Width 11 cm
Package 2 Length 15 cm
Package 2 Weight 22 g
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 1000
Package 3 Height 45 cm
Package 3 Width 60 cm
Package 3 Length 80 cm
Package 3 Weight 8,5 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 months