Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

KDP20AF |
Schneider-Electric SIROTIN
 
KDP20AF fotografija – Schneider- sirotin
KDP20AF
End cover, Canalis KDP, for feed unit, 20A, spare part
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Canalis
Tip proizvoda ili komponente Krajnji poklopac
Kompatibilnost proizvoda KDP
[ie] nazivna struja 20 A
Dopunske informacije
Pribor / posebna kategorija Pribor za kablovske kanale
Lokacija za montiranje Strana šinskog razvoda
Način montiranja Stezaljkom
Širina 38 mm
Dubina 48,5 mm
Visina 43 mm
Okruženje
Ip stepen zaštite IP40 conforming to IEC 60529
Standardi IEC 61439-6
IEC 60439-2
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,500 cm
Package 1 Width 4,000 cm
Package 1 Length 5,000 cm
Package 1 Weight 15,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 4,000 cm
Package 2 Width 12,000 cm
Package 2 Length 15,000 cm
Package 2 Weight 650,000 g
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 100
Package 3 Height 15,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 3,500 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 months