Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

KFB25CD253 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
KFB25CD253 fotografija – Schneider- sirotin
KFB25CD253
Canalis - kablovski vod - 25 mm širine 3 m dužine
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Canalis
Tip proizvoda ili komponente Kablovski vod
Kompatibilnost proizvoda KBA
Količina po setu Set od 6
Dopunske informacije
Pribor / posebna kategorija Pribor za kabliranje
Lokacija za montiranje Na šinskom razvodu
Način montiranja Stezaljkom
Nosači za montažu Sabirnica
Širina 25 mm
Dužina 3 m
Masa proizvoda 1,11 kg
Okruženje
Standardi IEC 60439-2
IEC 61439-6
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,100 cm
Package 1 Width 2,700 cm
Package 1 Length 305,100 cm
Package 1 Weight 2,560 kg
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 6
Package 2 Height 3,500 cm
Package 2 Width 8,500 cm
Package 2 Length 306,000 cm
Package 2 Weight 15,366 kg
Unit Type of Package 3 PAL
Number of Units in Package 3 420
Package 3 Height 49,200 cm
Package 3 Width 64,000 cm
Package 3 Length 320,000 cm
Package 3 Weight 1095,620 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Performanse sadržaja halogena Proizvod bez halogena
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 months