|
|
|
KNA100AB4
Canalis - napojna jedinica za KNA - 100 A - montaža sleva ili zdesna
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Canalis
|
Ime proizvoda
|
KN
|
Kratko ime uređaja
|
KNA
|
Kompatibilnost proizvoda
|
Canalis KNA busbar trunking 100 A
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Napojna jedinica
|
Conductors material
|
Aluminijum
|
[ie] nazivna radna struja
|
100 A
|
[ue] nazivni napon
|
230...500 V
|
Broj kola
|
1
|
Polaritet šinskog razvoda
|
3L + N + PE
L + N + PE
|
Tip zaštite
|
Bez zaštite
|
Tip upravljanja
|
Bez
|
Boja
|
Bela (RAL 9001)
|
Dopunske informacije
Zaštitna oprema
|
Završni poklopac
|
Lokacija za montiranje
|
Levi
Desni
|
Način montiranja
|
Stezaljkom
|
Nosači za montažu
|
Sabirnica
|
Povezivanje - priključci
|
Stopica za 35 mm² fleksibilni
Stopica za 50 mm² kruti
|
Širina
|
340 mm
|
Dubina
|
112 mm
|
Visina
|
127 mm
|
Masa proizvoda
|
1,12 kg
|
Standardi
|
IEC 61439-6
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP55 u skladu sa IEC 60529
|
Ik stepen zaštite
|
IK08 u skladu sa IEC 62262
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
12,5 cm
|
Package 1 Width
|
14,0 cm
|
Package 1 Length
|
35,0 cm
|
Package 1 Weight
|
1,173 kg
|
Unit Type of Package 2
|
PAL
|
Number of Units in Package 2
|
45
|
Package 2 Height
|
62,0 cm
|
Package 2 Width
|
73,0 cm
|
Package 2 Length
|
92,0 cm
|
Package 2 Weight
|
68,0 kg
|
Održivost ponude
Propis REACh
|
REACh deklaracija
|
REACh bez SVHC
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno
EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
RoHS regulativa za Kinu
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Informacije o RoHS izuzecima
|
Da
|
WEEE
|
Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
|
Učinak u vezi sa sadržajem halogena
|
Proizvod bez halogena
|
Ugovorna garancija
|
|