Schneider-Electric SIROTIN
 
KNA100DF410 fotografija – Schneider- sirotin
KNA100DF410
Canalis - fleksibilni lakat - 100 A - 2D - 1 m - montaža sleva ili zdesna
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Canalis
Ime proizvoda KN
Tip proizvoda ili komponente Flexible element
Opis sabirnice Fleksibilna dužina
Primena uređaja Razvod male snage
Tip promene smera 2 dimenzije
[ie] nazivna radna struja 100 A pri 35 °C
[ue] nazivni napon 230...500 V
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Broj kola 1
Tip upravljanja Bez
Boja Bela (RAL 9001)
Dopunske informacije
Način montiranja Zavrtnjima
Granično termičko naprezanje 1980 kA².s
Maksimalna emisija magnetnog polja 0,106 µT
[uimp] nazivni napon impulsa 6 kV
[ui] nazivni napon izolacije 500 V
[icw] termička podnosiva struja kratkog spoja 1,4 kA
[ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja 14 kA
Thdi 0…15 % 100 A
15…33 % 80 A
33…100 % 63 A
Dužina 1 m
Masa proizvoda 2,3 kg
Standardi IEC 61439-1
IEC 61439-6
Okruženje
Ip stepen zaštite IP55 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite IK08 u skladu sa IEC 62262
Temperatura okoline za rad 0…35 °C bez promene karakteristika
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,500 cm
Package 1 Width 9,200 cm
Package 1 Length 101,000 cm
Package 1 Weight 2,200 kg
Unit Type of Package 2 PAL
Number of Units in Package 2 40
Package 2 Height 50,000 cm
Package 2 Width 62,000 cm
Package 2 Length 119,000 cm
Package 2 Weight 97,000 kg
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
WEEE Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Učinak u vezi sa sadržajem halogena Proizvod bez halogena
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci