Schneider-Electric SIROTIN
 
KNA100DL4 fotografija – Schneider- sirotin
KNA100DL4
Canalis - fleks.upravni lakat- 100A - 2D - unutrašnji/spoljašnji 80...180° ugao
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Canalis
Ime proizvoda KN
Tip proizvoda ili komponente Flexible element
Opis sabirnice Fleksibilni lakat
Primena uređaja Razvod male snage
Tip promene smera 2 dimenzije
[ie] nazivna radna struja 100 A pri 35 °C
[ue] nazivni napon 230...500 V
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Broj kola 1
Tip upravljanja Bez
Boja Bela (RAL 9001)
Dopunske informacije
Način montiranja Zavrtnjima
Granično termičko naprezanje 1980 kA².s
Maksimalna emisija magnetnog polja 0,106 µT
[uimp] nazivni napon impulsa 6 kV
[ui] nazivni napon izolacije 500 V
[icw] termička podnosiva struja kratkog spoja 1,4 kA
[ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja 14 kA
Thdi 0…15 % 100 A
15…33 % 80 A
33…100 % 63 A
Radni ugao 80…180 °
Dužina 355 mm
Masa proizvoda 1,3 kg
Standardi IEC 61439-1
IEC 61439-6
Okruženje
Ip stepen zaštite IP55 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite IK08 u skladu sa IEC 62262
Temperatura okoline za rad 0…35 °C bez promene karakteristika
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,0 cm
Package 1 Width 11,0 cm
Package 1 Length 54,5 cm
Package 1 Weight 1,037 kg
Unit Type of Package 2 P06
Number of Units in Package 2 4
Package 2 Height 26 cm
Package 2 Width 60 cm
Package 2 Length 80 cm
Package 2 Weight 10,546 kg
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
WEEE Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Učinak u vezi sa sadržajem halogena Proizvod bez halogena
Ugovorna garancija
Garancija 18 months