|
|
|
KNA100ED4303
Canalis - ravni vodni deo - 100 A - 3 otcepne utičnice - 3L+N+PE - 2m - beli
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Canalis
|
Ime proizvoda
|
KN
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Straight length
|
Primena uređaja
|
Razvod male snage
|
[ie] nazivna radna struja
|
100 A pri 35 °C
|
Polaritet šinskog razvoda
|
3L + PEN
3L + N + PE
|
Broj otcepnih mesta
|
3
|
Dužina
|
3 m
|
Dopunske informacije
[ue] nazivni napon
|
230...500 V
|
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
[uimp] nazivni napon impulsa
|
6 kV
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
500 V
|
[icw] termička podnosiva struja kratkog spoja
|
1,4 kA
|
[ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja
|
14 kA
|
Električni priključak
|
Podmazani klizni kontakt
|
Magnetno polje
|
0,106 µT
|
Granično termičko naprezanje
|
1980 kA².s
|
Thdi
|
0…15 % 100 A
15…33 % 80 A
33…100 % 63 A
|
Maksimalni pad napona
|
<0,191 V sa faktorom snage = 1 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
<0,181 V sa faktorom snage = 0,9 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
<0,165 V sa faktorom snage = 0,8 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
<0,149 V sa faktorom snage = 0,7 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
|
Način montiranja
|
Zavrtnjima
|
Pozicija nultog provodnika
|
Sa gornje strane
|
Broj kola
|
1
|
Tip upravljanja
|
Bez
|
Standardi
|
IEC 61439-6
|
Širina
|
92 mm
|
Dubina
|
27,5 mm
|
Boja
|
Bela (RAL 9001)
|
Masa proizvoda
|
7,3 kg
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP55 u skladu sa IEC 60529
|
Ik stepen zaštite
|
IK08 u skladu sa IEC 62262
|
Temperatura okoline za rad
|
0…35 °C (100 % od In)
35…40 °C (97 % od In)
40…45 °C (94 % od In)
45…50 °C (91 % od In)
50…55 °C (87 % od In)
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,0 cm
|
Package 1 Width
|
10,1 cm
|
Package 1 Length
|
310,0 cm
|
Package 1 Weight
|
5,0 kg
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
4
|
Package 2 Height
|
9,7 cm
|
Package 2 Width
|
15,5 cm
|
Package 2 Length
|
314 cm
|
Package 2 Weight
|
21 kg
|
Unit Type of Package 3
|
PAL
|
Number of Units in Package 3
|
48
|
Package 3 Height
|
43,7 cm
|
Package 3 Width
|
64 cm
|
Package 3 Length
|
320 cm
|
Package 3 Weight
|
272 kg
|
Održivost ponude
Propis REACh
|
REACh deklaracija
|
REACh bez SVHC
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno
EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
RoHS regulativa za Kinu
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Informacije o RoHS izuzecima
|
Da
|
WEEE
|
Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
|
Učinak u vezi sa sadržajem halogena
|
Proizvod bez halogena
|
Ugovorna garancija
|
|