Schneider-Electric SIROTIN
 
KNA160AB4 fotografija – Schneider- sirotin
KNA160AB4
Canalis - napojna jedinica za KNA - 160 A - montaža sleva ili zdesna
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Canalis
Ime proizvoda KN
Kratko ime uređaja KNA
Kompatibilnost proizvoda Canalis KNA busbar trunking 160 A
Tip proizvoda ili komponente Napojna jedinica
Conductors material Aluminijum
[ie] nazivna radna struja 160 A
[ue] nazivni napon 230...500 V
Broj kola 1
Polaritet šinskog razvoda 3L + N + PE
L + N + PE
Tip zaštite Bez zaštite
Tip upravljanja Bez
Boja Bela (RAL 9001)
Dopunske informacije
Zaštitna oprema Završni poklopac
Lokacija za montiranje Levi
Desni
Način montiranja Stezaljkom
Nosači za montažu Sabirnica
Povezivanje - priključci Stopica za 95 mm² fleksibilni
Stopica za 95 mm² kruti
Širina 356 mm
Dubina 130 mm
Visina 185 mm
Masa proizvoda 2,8 kg
Standardi IEC 61439-6
Okruženje
Ip stepen zaštite IP55 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite IK08 u skladu sa IEC 62262
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 16,000 cm
Package 1 Width 20,000 cm
Package 1 Length 38,000 cm
Package 1 Weight 3,100 kg
Unit Type of Package 2 PAL
Number of Units in Package 2 24
Package 2 Height 85,000 cm
Package 2 Width 62,000 cm
Package 2 Length 92,000 cm
Package 2 Weight 85,000 kg
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
WEEE Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Učinak u vezi sa sadržajem halogena Proizvod bez halogena
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci