Schneider-Electric SIROTIN
 
KNA160ED4204 fotografija – Schneider- sirotin
KNA160ED4204
Canalis - ravni vodni deo - 160 A - 4 otcepne utičnice - 3L+N+PE - 2m - beli
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Canalis
Ime proizvoda KN
Tip proizvoda ili komponente Straight length
Primena uređaja Razvod male snage
[ie] nazivna radna struja 160 A pri 35 °C
Polaritet šinskog razvoda 3L + PEN
3L + N + PE
Broj otcepnih mesta 4
Dužina 2 m
Dopunske informacije
[ue] nazivni napon 230...500 V
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
[uimp] nazivni napon impulsa 6 kV
[ui] nazivni napon izolacije 500 V
[icw] termička podnosiva struja kratkog spoja 2,8 kA
[ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja 20 kA
Električni priključak Podmazani klizni kontakt
Magnetno polje 0,186 µT
Granično termičko naprezanje 8000 kA².s
Thdi 0…15 % 160 A
15…33 % 130 A
33…100 % 100 A
Maksimalni pad napona <0,068 V sa faktorom snage = 1 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
<0,071 V sa faktorom snage = 0,9 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
<0,067 V sa faktorom snage = 0,8 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
<0,063 V sa faktorom snage = 0,7 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
Način montiranja Zavrtnjima
Pozicija nultog provodnika Sa gornje strane
Broj kola 1
Tip upravljanja Bez
Standardi IEC 61439-6
Širina 92 mm
Dubina 27,5 mm
Boja Bela (RAL 9001)
Masa proizvoda 5,2 kg
Okruženje
Ip stepen zaštite IP55 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite IK08 u skladu sa IEC 62262
Temperatura okoline za rad 0…35 °C (100 % od In)
35…40 °C (97 % od In)
40…45 °C (94 % od In)
45…50 °C (91 % od In)
50…55 °C (87 % od In)
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 10,000 cm
Package 1 Width 3,500 cm
Package 1 Length 210,000 cm
Package 1 Weight 5,500 kg
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 4
Package 2 Height 11,000 cm
Package 2 Width 16,000 cm
Package 2 Length 214,500 cm
Package 2 Weight 22,800 kg
Unit Type of Package 3 PAL
Number of Units in Package 3 48
Package 3 Height 45,400 cm
Package 3 Width 68,000 cm
Package 3 Length 220,000 cm
Package 3 Weight 287,160 kg
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
WEEE Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Učinak u vezi sa sadržajem halogena Proizvod bez halogena
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci