|
|
|
KNA63DL4
Canalis - fleks.upravni lakat-40...63A -2D-unutrašnji/spoljašnji 80...180° ugao
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Canalis
|
Ime proizvoda
|
KN
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Flexible element
|
Opis sabirnice
|
Fleksibilni lakat
|
Primena uređaja
|
Razvod male snage
|
Tip promene smera
|
2 dimenzije
|
[ie] nazivna radna struja
|
63 A pri 35 °C
63 A pri 25 °C
|
[ue] nazivni napon
|
230...500 V
|
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
Broj kola
|
1
|
Tip upravljanja
|
Bez
|
Boja
|
Bela (RAL 9001)
|
Dopunske informacije
Način montiranja
|
Zavrtnjima
|
Granično termičko naprezanje
|
1980 kA².s
|
Maksimalna emisija magnetnog polja
|
0,063 µT
|
[uimp] nazivni napon impulsa
|
6 kV
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
500 V
|
[icw] termička podnosiva struja kratkog spoja
|
1,4 kA
|
[ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja
|
11 kA
|
Thdi
|
0…15 % 63 A
15…33 % 50 A
33…100 % 40 A
|
Radni ugao
|
80…180 °
|
Dužina
|
355 mm
|
Masa proizvoda
|
1,2 kg
|
Standardi
|
IEC 61439-1
IEC 61439-6
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP55 u skladu sa IEC 60529
|
Ik stepen zaštite
|
IK08 u skladu sa IEC 62262
|
Temperatura okoline za rad
|
0…35 °C bez promene karakteristika
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,500 cm
|
Package 1 Width
|
11,500 cm
|
Package 1 Length
|
53,000 cm
|
Package 1 Weight
|
1,200 kg
|
Unit Type of Package 2
|
PAL
|
Number of Units in Package 2
|
48
|
Package 2 Height
|
50,000 cm
|
Package 2 Width
|
62,000 cm
|
Package 2 Length
|
92,000 cm
|
Package 2 Weight
|
66,000 kg
|
Održivost ponude
Propis REACh
|
REACh deklaracija
|
REACh bez SVHC
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno
EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
RoHS regulativa za Kinu
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Informacije o RoHS izuzecima
|
Da
|
WEEE
|
Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
|
Učinak u vezi sa sadržajem halogena
|
Proizvod bez halogena
|
Ugovorna garancija
|
|