|
|
|
KNB160ZFPU
Canalis - držač za KN - fiksiranje na oprugu
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Canalis
|
Ime proizvoda
|
KN
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Držač za fiksiranje
|
Kompatibilnost proizvoda
|
KN
|
Montaža uređaja za pričvršćenje
|
Okačen o navojnu šipku
|
Maksimalno opterećenje
|
100 kg
|
Količina po setu
|
Set od 10
|
Dopunske informacije
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za montažu
|
Širina
|
33 mm
|
Dubina
|
61 mm
|
Visina
|
272 mm
|
Masa proizvoda
|
260 g
|
Okruženje
Standardi
|
IEC 61439-6
IEC 60439-2
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
26,900 cm
|
Package 1 Width
|
3,300 cm
|
Package 1 Length
|
6,000 cm
|
Package 1 Weight
|
243,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
13,000 cm
|
Package 2 Width
|
20,000 cm
|
Package 2 Length
|
29,000 cm
|
Package 2 Weight
|
2,594 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
400
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
60,000 cm
|
Package 3 Length
|
80,000 cm
|
Package 3 Weight
|
108,760 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Performanse sadržaja halogena
|
Proizvod bez halogena
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|