|
|
|
KNB63SM412
Canalis - utična kutija za 4P modularni uređaj- 63A - 12 mod. od 18 mm - 3L+N+PE
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Canalis
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Canalis KN šinski razvod
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Otcepna kutija
|
Busbar trunking compatibility
|
Canalis KN šinski razvodutično
|
[ie] nazivna radna struja
|
63 A
|
Tip zaštite
|
Prekidač: minijaturni prekidači (MCB)
|
Način montaže
|
Utično sa fiksnim polaritetom
|
Polaritet otcepne kutije
|
3L+N+PE
|
Boja
|
Bela (RAL 9001)
|
Dopunske informacije
Primena uređaja
|
Razvod male snage
|
Obezbeđena oprema
|
12 prekidač poručiti odvojeno
Slepi poklopci
|
[ue] nazivni radni napon
|
230...500 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja
|
[uimp] nazivni napon impulsa
|
4,6 kV
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
400 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja
500 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja
|
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
Električna veza
|
Tunelski priključak - ISO50 25 mm² fleksibilni
Tunelski priključak - ISO50 25 mm² kruti
|
Door/cover opening side
|
Nadesno
|
Način odvajanja otcepne kutije
|
Otvaranjem vrata
|
Standardi
|
IEC 61439-6
IEC 61439-1
|
Broj 18 mm modula
|
12
|
Širina
|
417 mm
|
Dubina
|
106 mm
|
Depth (door open)
|
491 mm
|
Visina
|
165 mm
|
Masa proizvoda
|
2,4 kg
|
Okruženje
Sistem uzemljenja
|
TT
TN-S
IT
|
Ip stepen zaštite
|
IP55 conforming to IEC 60529
|
Ik stepen zaštite
|
IK08 conforming to IEC 62262
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
13,700 cm
|
Package 1 Width
|
16,600 cm
|
Package 1 Length
|
41,900 cm
|
Package 1 Weight
|
1,760 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
44
|
Package 2 Height
|
80,000 cm
|
Package 2 Width
|
80,000 cm
|
Package 2 Length
|
120,000 cm
|
Package 2 Weight
|
100,000 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Performanse sadržaja halogena
|
Proizvod bez halogena
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|