Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

KNT100ED4204 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
KNT100ED4204 fotografija – Schneider- sirotin
KNT100ED4204
Canalis-ravni vodni deo- 100A - 4 otcepne utičnice - 3L+N+PE - 2m -komunikacija
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Canalis
Ime proizvoda KN
Tip proizvoda ili komponente Straight length
Primena uređaja Razvod male snage
[ie] nazivna radna struja 100 A pri 35 °C
Polaritet šinskog razvoda 3L + PEN
3L + N + PE
Broj otcepnih mesta 4
Dužina 2 m
Dopunske informacije
[ue] nazivni napon 230...500 V
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
[uimp] nazivni napon impulsa 6 kV
[ui] nazivni napon izolacije 500 V
[icw] termička podnosiva struja kratkog spoja 1,4 kA
[ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja 14 kA
Električni priključak Podmazani klizni kontakt
Magnetno polje 0,106 µT
Granično termičko naprezanje 1980 kA².s
Thdi 0…15 % 100 A
15…33 % 80 A
33…100 % 63 A
Maksimalni pad napona <0,191 V sa faktorom snage = 1 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
<0,181 V sa faktorom snage = 0,9 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
<0,165 V sa faktorom snage = 0,8 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
<0,149 V sa faktorom snage = 0,7 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
Način montiranja Zavrtnjima
Pozicija nultog provodnika Sa gornje strane
Broj kola 1
Tip upravljanja Komunikacijom
Standardi IEC 61439-6
Širina 92 mm
Dubina 27,5 mm
Boja Bela (RAL 9001)
Masa proizvoda 4,8 kg
Okruženje
Ip stepen zaštite IP55 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite IK08 conforming to IEC 62262
Temperatura okoline za rad 0…35 °C (100 % od In)
35…40 °C (97 % od In)
40…45 °C (94 % od In)
45…50 °C (91 % od In)
50…55 °C (87 % od In)
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,500 cm
Package 1 Width 10,000 cm
Package 1 Length 210,000 cm
Package 1 Weight 4,000 kg
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 4
Package 2 Height 11,000 cm
Package 2 Width 15,500 cm
Package 2 Length 214,500 cm
Package 2 Weight 18,000 kg
Unit Type of Package 3 PAL
Number of Units in Package 3 48
Package 3 Height 45,400 cm
Package 3 Width 68,000 cm
Package 3 Length 220,000 cm
Package 3 Weight 272,760 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
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
Performanse sadržaja halogena Proizvod bez halogena
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 months