|
|
|
KNT40ED4306
Canalis-ravni vodni deo- 40A - 6 otcepnih utičnica - 3L+N+PE - 3m - komunikacija
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Canalis
|
Ime proizvoda
|
KN
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Straight length
|
Primena uređaja
|
Razvod male snage
|
[ie] nazivna radna struja
|
40 A pri 35 °C
|
Polaritet šinskog razvoda
|
3L + N + PE
3L + PEN
|
Broj otcepnih mesta
|
6
|
Dužina
|
3 m
|
Dopunske informacije
[ue] nazivni napon
|
230...500 V
|
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
[uimp] nazivni napon impulsa
|
6 kV
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
500 V
|
[icw] termička podnosiva struja kratkog spoja
|
1,4 kA
|
[ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja
|
6 kA
|
Električni priključak
|
Podmazani klizni kontakt
|
Magnetno polje
|
0,039 µT
|
Granično termičko naprezanje
|
1980 kA².s
|
Thdi
|
0…15 % 40 A
15…33 % 32 A
33…100 % 28 A
|
Maksimalni pad napona
|
<0,168 V sa faktorom snage = 1 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
<0,161 V sa faktorom snage = 0,9 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
<0,147 V sa faktorom snage = 0,8 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
<0,133 V sa faktorom snage = 0,7 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
|
Način montiranja
|
Zavrtnjima
|
Pozicija nultog provodnika
|
Sa gornje strane
|
Broj kola
|
1
|
Tip upravljanja
|
Komunikacijom
|
Standardi
|
IEC 61439-6
|
Širina
|
92 mm
|
Dubina
|
27,5 mm
|
Boja
|
Bela (RAL 9001)
|
Masa proizvoda
|
5,6 kg
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP55 conforming to IEC 60529
|
Ik stepen zaštite
|
IK08 conforming to IEC 62262
|
Temperatura okoline za rad
|
0…35 °C (100 % od In)
35…40 °C (97 % od In)
40…45 °C (94 % od In)
45…50 °C (91 % od In)
50…55 °C (87 % od In)
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,500 cm
|
Package 1 Width
|
10,000 cm
|
Package 1 Length
|
310,000 cm
|
Package 1 Weight
|
5,000 kg
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
4
|
Package 2 Height
|
11,000 cm
|
Package 2 Width
|
16,000 cm
|
Package 2 Length
|
314,000 cm
|
Package 2 Weight
|
21,000 kg
|
Unit Type of Package 3
|
PAL
|
Number of Units in Package 3
|
48
|
Package 3 Height
|
45,000 cm
|
Package 3 Width
|
64,000 cm
|
Package 3 Length
|
320,000 cm
|
Package 3 Weight
|
265,000 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Da
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Performanse sadržaja halogena
|
Proizvod bez halogena
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|