|
|
|
KNT63ZJ4
Canalis - spojni uređaj -40 do 63 A- komunikacija
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Canalis
|
Ime proizvoda
|
KN
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Električno i mehaničko povezivanje
|
Kompatibilnost proizvoda
|
KN
|
[ie] nazivna struja
|
40 A
63 A
|
Tip ponude
|
Rezervni deo
|
Boja
|
Bela (RAL 9001)
|
Dopunske informacije
Primena uređaja
|
Razvod male snage
|
[ue] nazivni napon
|
230...500 V
|
Tip upravljanja
|
Komunikacijom
|
Broj kola
|
1
|
Širina
|
200 mm
|
Dubina
|
38 mm
|
Visina
|
100 mm
|
Masa proizvoda
|
600 g
|
Okruženje
Ik stepen zaštite
|
IK08 conforming to IEC 62262
|
Ip stepen zaštite
|
IP55 conforming to IEC 60529
|
Standardi
|
IEC 61439-6
IEC 60439-2
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4 cm
|
Package 1 Width
|
10,2 cm
|
Package 1 Length
|
20 cm
|
Package 1 Weight
|
640 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
15
|
Package 2 Height
|
15,8 cm
|
Package 2 Width
|
28,5 cm
|
Package 2 Length
|
43,5 cm
|
Package 2 Weight
|
9,6 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Performanse sadržaja halogena
|
Proizvod bez halogena
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|