Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

KRB0000DA1 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
KRB0000DA1 fotografija – Schneider- sirotin
KRB0000DA1
Demoulding agent box, Canalis KR, for junction blocks, casting with resin mix
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Canalis
Ime proizvoda KR
Tip proizvoda ili komponente Sredstvo za uklanjanje kalupa
Kratko ime uređaja KRB
Kompatibilnost grupe proizvoda Canalis KR KRA
Canalis KR KRC
Pribor / posebna kategorija Pribor za spajanje
Dopunske informacije
Masa proizvoda 0,5 kg
Količina po setu Set od 1
Sastav seta 1 x kutija
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 10,0 cm
Package 1 Width 10,0 cm
Package 1 Length 12,0 cm
Package 1 Weight 2,52 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Performanse sadržaja halogena Proizvod bez halogena
Povraćaj No