Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

KRB0020CR6 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
KRB0020CR6 fotografija – Schneider- sirotin
KRB0020CR6
Protective cover with extra transformer box and bellow, Canalis KR, KRA 1600/2500A, KRC 2000/3200A, made to measure IP55
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Canalis
Ime proizvoda KR
Tip proizvoda ili komponente Zaštitni poklopac sa dodatnom transformatorskom kutijom
Kratko ime uređaja KRB
Kompatibilnost grupe proizvoda Canalis KR
Pribor / posebna kategorija Pribor za zaštitu
Materijal Nerđajući čelik 316
[ie] nazivna radna struja 1600 A sa aluminijum
2000 A sa aluminijum
2500 A sa aluminijum
2000 A sa bakar
2500 A sa bakar
3200 A sa bakar
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 105,0 cm
Package 1 Width 50,0 cm
Package 1 Length 60,0 cm
Package 1 Weight 87,47 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Povraćaj No