|
|
|
KSA1000ABGD5
Canalis -napojna jedinica sa NS800...1000 N H ili L kriva- 1000 A - leva montaža
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Canalis
|
Ime proizvoda
|
KS
|
Kratko ime uređaja
|
KSA
|
Kompatibilnost proizvoda
|
Canalis KSA busbar trunking 500…1000 A
|
Tip ponude
|
Napredno
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Napojna jedinica
|
Conductors material
|
Aluminijum
|
[ie] nazivna radna struja
|
1000 A
|
[ue] nazivni napon
|
230...690 V
|
Broj kola
|
1
|
Polaritet šinskog razvoda
|
3L + PEN
|
Tip zaštite
|
Zaštitnim prekidačem
|
Tip upravljanja
|
Zakretna ručica
|
Boja
|
Bela (RAL 9001)
|
Dopunske informacije
Zaštitna oprema
|
NS800
NS1000
|
Lokacija za montiranje
|
Levi
|
Nosači za montažu
|
Sabirnica
|
Materijal tela
|
Metal
|
Povezivanje - priključci
|
Kabl sa papučicom
Sabirnice
|
Širina
|
1229 mm
|
Dubina
|
470 mm
|
Visina
|
457 mm
|
Masa proizvoda
|
56,2 kg
|
Standardi
|
IEC 61439-1
IEC 61439-6
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP55 conforming to IEC 60529
|
Ik stepen zaštite
|
IK08 conforming to IEC 62262
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
47,9 cm
|
Package 1 Width
|
50 cm
|
Package 1 Length
|
123 cm
|
Package 1 Weight
|
62,06 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Performanse sadržaja halogena
|
Proizvod bez halogena
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|