|
|
|
KSA1000DMBK43A
CANALIS - MULTIPLE - NADOLE ZATIM NADESNO - A,B,C PO PORUDŽBINI - 1000A
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Canalis
|
Ime proizvoda
|
KS
|
Kratko ime uređaja
|
KSA
|
Tip ponude
|
Napredno
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Višestruki lakat
|
Opis sabirnice
|
Standardni element na napravljeno po meri (po strani)
|
Kompatibilnost proizvoda
|
Canalis KSA busbar trunking 500…1000 A
|
Primena uređaja
|
Promena smera
|
Conductors material
|
Aluminijum
|
Polaritet šinskog razvoda
|
3L + N + PE
|
[ie] nazivna radna struja
|
1000 A pri 35 °C
|
Ip stepen zaštite
|
IP55 conforming to IEC 60529
|
[ue] nazivni napon
|
230...690 V
|
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
Radni ugao
|
90 °
|
Tip promene pravca
|
Smera 1: upravno ka nadole -
Smera 2: ravno ka nadesno -
|
Boja
|
Bela (RAL 9001)
|
Tip dimenzije
|
Napravljeno po meri
|
Dužina
|
290…800 mm A
200…800 mm B
290…800 mm C
|
Dopunske informacije
Širina
|
113 mm
|
Dubina
|
146 mm
|
Lokacija za montiranje
|
Na šinskom razvodu
|
Način montiranja
|
Zavrtnjima
|
Električni priključak
|
Podmazani klizni kontakt
|
Standardi
|
IEC 61439-1
IEC 61439-6
|
Okruženje
Ik stepen zaštite
|
IK08 conforming to IEC 62262
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
86,6 cm
|
Package 1 Width
|
71,6 cm
|
Package 1 Length
|
84,5 cm
|
Package 1 Weight
|
20,5 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Da
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno EU RoHS deklaracija
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Povraćaj
|
No
|
|
|