Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

KSA1000DTC40 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
KSA1000DTC40 fotografija – Schneider- sirotin
KSA1000DTC40
Canalis - T račva - 1000 A - montaža pod uglom od 90°
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Canalis
Ime proizvoda KS
Kratko ime uređaja KSA
Tip ponude Napredno
Tip proizvoda ili komponente T spojni element
Opis sabirnice Standardni element
Kompatibilnost proizvoda Canalis KSA busbar trunking 500…1000 A
Primena uređaja Promena smera
Conductors material Aluminijum
Polaritet šinskog razvoda 3L + N + PE
[ie] nazivna radna struja 1000 A pri 35 °C
Ip stepen zaštite IP55 conforming to IEC 60529
[ue] nazivni napon 230...690 V
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Radni ugao 90 °
Tip promene pravca Upravno ka normalno na trasu - nula sa gornje strane
Boja Bela (RAL 9001)
Tip dimenzije Napravljeno po meri
Dopunske informacije
Dužina 290 mm A
290 mm B
290 mm C
Širina 113 mm
Visina 146 mm
Masa proizvoda 10 kg
Lokacija za montiranje Na šinskom razvodu
Pozicija montiranja ručice Bilo koja pozicija
Električni priključak Podmazani klizni kontakt
Način montiranja Zavrtnjima
Standardi IEC 61439-1
IEC 61439-6
Okruženje
Ik stepen zaštite IK08 conforming to IEC 62262
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 16,8 cm
Package 1 Width 35 cm
Package 1 Length 71,9 cm
Package 1 Weight 12,94 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
BVB
print Prihvaćeno
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
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
Performanse sadržaja halogena Proizvod bez halogena
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 months