Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

KSA1000DZE43A |
Schneider-Electric SIROTIN
 
KSA1000DZE43A fotografija – Schneider- sirotin
KSA1000DZE43A
CANALIS - ZED - NAGORE ILI NADOLE - A B C PO PORUDŽBINI - 1000A
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Canalis
Ime proizvoda KS
Kratko ime uređaja KSA
Tip ponude Napredno
Tip proizvoda ili komponente Z element
Opis sabirnice Standardni element na napravljeno po meri (po strani)
Kompatibilnost proizvoda Canalis KSA busbar trunking 500…1000 A
Primena uređaja Promena smera
Conductors material Aluminijum
Polaritet šinskog razvoda 3L + N + PE
[ie] nazivna radna struja 1000 A pri 35 °C
Ip stepen zaštite IP55 conforming to IEC 60529
[ue] nazivni napon 230...690 V
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Radni ugao 90 °
Tip promene pravca Smera 1: upravno ka nagore - nula levo
Smera 1: upravno ka nadole - nula sa gornje strane
Smera 2: upravno ka ravno -
Boja Bela (RAL 9001)
Tip dimenzije Napravljeno po meri
Dužina 290…800 mm A
200…800 mm B
290…800 mm C
Dopunske informacije
Širina 113 mm
Dubina 146 mm
Lokacija za montiranje Na šinskom razvodu
Električni priključak Podmazani klizni kontakt
Način montiranja Zavrtnjima
Standardi IEC 61439-1
IEC 61439-6
Okruženje
Ik stepen zaštite IK08 conforming to IEC 62262
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 12,0 cm
Package 1 Width 74,2 cm
Package 1 Length 74,2 cm
Package 1 Weight 18,5 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
BVB
print Prihvaćeno
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Povraćaj No