|
|
|
KSA250DXC40
Canalis - krst - 250 A
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Canalis
|
Ime proizvoda
|
KS
|
Kratko ime uređaja
|
KSA
|
Tip ponude
|
Napredno
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Krstasti element
|
Opis sabirnice
|
Standardni element
|
Kompatibilnost proizvoda
|
Canalis KSA busbar trunking 100…250 A
|
Primena uređaja
|
Promena smera
|
Conductors material
|
Aluminijum
|
Polaritet šinskog razvoda
|
3L + N + PE
|
[ie] nazivna radna struja
|
250 A pri 35 °C
|
Ip stepen zaštite
|
IP55 conforming to IEC 60529
|
[ue] nazivni napon
|
230...690 V
|
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
Radni ugao
|
90 °
|
Tip promene pravca
|
Upravno ka normalno na trasu - nula sa gornje strane
|
Boja
|
Bela (RAL 9001)
|
Tip dimenzije
|
Napravljeno po meri
|
Dopunske informacije
Dužina
|
165 mm A
165 mm B
165 mm C
165 mm D
|
Širina
|
54 mm
|
Visina
|
146 mm
|
Masa proizvoda
|
4,5 kg
|
Lokacija za montiranje
|
Na šinskom razvodu
|
Pozicija montiranja ručice
|
Bilo koja pozicija
|
Električni priključak
|
Podmazani klizni kontakt
|
Način montiranja
|
Zavrtnjima
|
Standardi
|
IEC 61439-1
IEC 61439-6
|
Okruženje
Ik stepen zaštite
|
IK08 conforming to IEC 62262
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
16,5 cm
|
Package 1 Width
|
33,0 cm
|
Package 1 Length
|
41,9 cm
|
Package 1 Weight
|
4,5 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Da
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
BVB
|
Prihvaćeno
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Performanse sadržaja halogena
|
Proizvod bez halogena
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|