Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

KSA500FA4 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
KSA500FA4 fotografija – Schneider- sirotin
KSA500FA4
Canalis - adapter za povezivanje starog i novog KS - 500 A
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Canalis
Ime proizvoda KS
Tip proizvoda ili komponente Adapter
Kompatibilnost proizvoda KS
[ie] nazivna struja 500 A
Boja Bela (RAL 9001)
Dopunske informacije
Pribor / posebna kategorija Adaptacija
Primena uređaja Prilagođenje stare ponude
Lokacija za montiranje Između šinskog razvoda
Način montiranja Zavrtnjima
Nosači za montažu Sabirnica
Polaritet šinskog razvoda 3L + N + PE
Širina 324 mm
Dubina 132 mm
Visina 200 mm
Materijal tela Plastika
Masa proizvoda 3,65 kg
Okruženje
Ip stepen zaštite IP55 conforming to IEC 60529
Standardi IEC 60439-2
IEC 61439-6
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 14,200 cm
Package 1 Width 20,000 cm
Package 1 Length 32,400 cm
Package 1 Weight 3,650 kg
Unit Type of Package 2 P06
Number of Units in Package 2 6
Package 2 Height 43,000 cm
Package 2 Width 80,000 cm
Package 2 Length 60,000 cm
Package 2 Weight 50,000 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
BVB
print Prihvaćeno
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
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
Performanse sadržaja halogena Proizvod bez halogena
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 months