|
|
|
KSA630ABT4
Canalis - napojna jedinica za KSA - 630 A - centralna
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Canalis
|
Ime proizvoda
|
KS
|
Kratko ime uređaja
|
KSA
|
Kompatibilnost proizvoda
|
Canalis KSA busbar trunking 500…1000 A
|
Tip ponude
|
Classic
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Napojna jedinica
|
Conductors material
|
Aluminijum
|
[ie] nazivna radna struja
|
630 A
|
[ue] nazivni napon
|
230...690 V
|
Broj kola
|
1
|
Polaritet šinskog razvoda
|
3L + N + PE
|
Tip zaštite
|
Bez zaštite
|
Tip upravljanja
|
Bez
|
Boja
|
Bela (RAL 9001)
|
Dopunske informacije
Zaštitna oprema
|
Završni poklopac
|
Lokacija za montiranje
|
Centralno
|
Način montiranja
|
Zavrtnjima
|
Nosači za montažu
|
Sabirnica
|
Materijal tela
|
Metal
|
Povezivanje - priključci
|
Stopica za 240 mm² fleksibilni
Stopica za 300 mm² kruti
|
Širina
|
1001 mm
|
Dubina
|
386 mm
|
Visina
|
513 mm
|
Masa proizvoda
|
32 kg
|
Standardi
|
IEC 61439-1
IEC 61439-6
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP55 conforming to IEC 60529
|
Ik stepen zaštite
|
IK08 conforming to IEC 62262
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
56,000 cm
|
Package 1 Width
|
64,000 cm
|
Package 1 Length
|
125,700 cm
|
Package 1 Weight
|
37,210 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Da
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
BVB
|
Prihvaćeno
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Performanse sadržaja halogena
|
Proizvod bez halogena
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|