Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

KSA630DLE401 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
KSA630DLE401 fotografija – Schneider- sirotin
KSA630DLE401
Elbow, Canalis KSA630, aluminium, 630A, fixed dimensions (A/B 290mm), to go upward, 3L+N+PE, white RAL9001
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Canalis
Ime proizvoda KS
Kratko ime uređaja KSA
Tip ponude Classic
Tip proizvoda ili komponente Lakat
Opis sabirnice Standardni element
Kompatibilnost proizvoda Canalis KSA busbar trunking 500…1000 A
Primena uređaja Promena smera
Conductors material Aluminijum
Polaritet šinskog razvoda 3L + N + PE
[ie] nazivna radna struja 630 A pri 35 °C
Ip stepen zaštite IP55 conforming to IEC 60529
[ue] nazivni napon 230...690 V
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Radni ugao 90 °
Tip promene pravca Smera 1: upravno ka nagore -
Boja Bela (RAL 9001)
Tip dimenzije Deo za spajanje
Dopunske informacije
Dužina 290 mm A
290 mm B
Širina 113 mm
Visina 146 mm
Masa proizvoda 10,5 kg
Lokacija za montiranje Na šinskom razvodu
Pozicija montiranja ručice Bilo koja pozicija
Električni priključak Podmazani klizni kontakt
Način montiranja Zavrtnjima
Standardi IEC 61439-1
IEC 61439-6
Okruženje
Ik stepen zaštite IK08 conforming to IEC 62262
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 20,000 cm
Package 1 Width 39,000 cm
Package 1 Length 46,000 cm
Package 1 Weight 12,940 kg
Unit Type of Package 2 P06
Number of Units in Package 2 6
Package 2 Height 75,000 cm
Package 2 Width 60,000 cm
Package 2 Length 80,000 cm
Package 2 Weight 88,000 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
BVB
print Prihvaćeno
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Povraćaj No