Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

KSA630DMCL41A |
Schneider-Electric SIROTIN
 
KSA630DMCL41A fotografija – Schneider- sirotin
KSA630DMCL41A
Multiple, Canalis KSA630, aluminium, 630A, side B made to measure, upward then turns left, 3L+N+PE, white RAL9001
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Canalis
Ime proizvoda KS
Kratko ime uređaja KSA
Tip ponude Napredno
Tip proizvoda ili komponente Višestruki lakat
Opis sabirnice Standardni element na napravljeno po meri (samo jednu stranu)
Kompatibilnost proizvoda Canalis KSA busbar trunking 500…1000 A
Primena uređaja Promena smera
Conductors material Aluminijum
Polaritet šinskog razvoda 3L + N + PE
[ie] nazivna radna struja 630 A pri 35 °C
Ip stepen zaštite IP55 conforming to IEC 60529
[ue] nazivni napon 230...690 V
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Radni ugao 90 °
Tip promene pravca Smera 1: upravno ka nagore -
Smera 2: ravno ka nalevo -
Boja Bela (RAL 9001)
Tip dimenzije Napravljeno po meri
Dužina 290 mm A
200…800 mm B
290 mm C
Dopunske informacije
Širina 113 mm
Dubina 146 mm
Lokacija za montiranje Na šinskom razvodu
Način montiranja Zavrtnjima
Električni priključak Podmazani klizni kontakt
Standardi IEC 61439-1
IEC 61439-6
Okruženje
Ik stepen zaštite IK08 conforming to IEC 62262
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 86,6 cm
Package 1 Width 71,6 cm
Package 1 Length 84,5 cm
Package 1 Weight 20,0 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Povraćaj No