|
|
|
KSA800ED4306
Canalis - ravni vodni deo - 800A - 6 otcepnih utičnica - 3L+N+PE - 3m - beli
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Canalis
|
Kratko ime uređaja
|
KSA
|
Tip ponude
|
Classic
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Šinski razvod
|
Opis sabirnice
|
Horizontalni vodni deo
|
Kompatibilnost proizvoda
|
Canalis KSA busbar trunking 500…1000 A
|
Conductors material
|
Aluminijum
|
Polaritet šinskog razvoda
|
3L + N + PE
|
Broj otcepnih mesta
|
6
|
[ie] nazivna radna struja
|
800 A pri 35 °C
|
Ip stepen zaštite
|
IP55 conforming to IEC 60529
|
Način montiranja
|
Zavrtnjima
|
Tip dimenzije
|
Deo za spajanje
|
Dužina
|
3 m
|
Boja
|
Bela (RAL 9001)
|
Dopunske informacije
Broj polova
|
4
|
Pozicija nultog provodnika
|
Sa gornje strane
|
Pozicija montiranja ručice
|
Horizontalno
|
[ue] nazivni napon
|
230...690 V
|
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
[uimp] nazivni napon impulsa
|
8 kV
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
690 V
|
[icw] termička podnosiva struja kratkog spoja
|
37,4 kA
|
[ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja
|
78,7 kA
|
Električni priključak
|
Podmazani klizni kontakt
|
Širina
|
113 mm
|
Visina
|
146 mm
|
Masa proizvoda
|
43,1 kg
|
Razmak otcepne kutije
|
1000 mm
|
Magnetno polje
|
1,12 µT
|
Granično termičko naprezanje
|
1758000 kA².s
|
Thdi
|
0…15 % 800 A
15…33 % 630 A
33…100 % 500 A
|
Maksimalni pad napona
|
<0,008 V sa faktorom snage = 1 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
<0,009 V sa faktorom snage = 0,9 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
<0,009 V sa faktorom snage = 0,8 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
<0,009 V sa faktorom snage = 0,7 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
|
Standardi
|
IEC 61439-1
IEC 61439-6
|
Okruženje
Ik stepen zaštite
|
IK08 conforming to IEC 62262
|
Temperatura okoline za rad
|
35 °C (bez smanjenja karakteristika)
55 °C (sa faktorom smanjenja karakteristika)
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
13,500 cm
|
Package 1 Width
|
16,500 cm
|
Package 1 Length
|
317,700 cm
|
Package 1 Weight
|
42,000 kg
|
Unit Type of Package 2
|
PAL
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
48,200 cm
|
Package 2 Width
|
64,000 cm
|
Package 2 Length
|
320,000 cm
|
Package 2 Weight
|
524,000 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
BVB
|
Prihvaćeno
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Performanse sadržaja halogena
|
Proizvod bez halogena
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|