Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

KSB1000ZB2 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
KSB1000ZB2 fotografija – Schneider- sirotin
KSB1000ZB2
Canalis - dodatni pribor za zaštitu od sprinklera - 500 do 1000 A
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Canalis
Ime proizvoda KS
Tip proizvoda ili komponente Uređaj otporan na sprinklere
Kompatibilnost proizvoda KS
[ie] nazivna struja 1000 A
500 A
800 A
630 A
Tip ponude Rezervni deo
Boja Bela (RAL 9001)
Dopunske informacije
Primena uređaja Razvod srednje snage
[ue] nazivni napon 230...690 V
Tip upravljanja Bez
Broj kola 1
Širina 324 mm
Dubina 132 mm
Visina 200 mm
Masa proizvoda 1 kg
Okruženje
Ik stepen zaštite IK08 conforming to IEC 62262
Ip stepen zaštite IP55 conforming to IEC 60529
Standardi IEC 60439-2
IEC 61439-6
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 11,500 cm
Package 1 Width 23,200 cm
Package 1 Length 33,000 cm
Package 1 Weight 2,600 kg
Unit Type of Package 2 PAL
Number of Units in Package 2 3
Package 2 Height 85,000 cm
Package 2 Width 92,000 cm
Package 2 Length 62,000 cm
Package 2 Weight 81,200 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
BVB
print Prihvaćeno
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Performanse sadržaja halogena Proizvod bez halogena
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci