|
|
|
KSB1000ZP2
Sealing kit, Canalis KSA 100A to 1000A, aluminium, for tap off unit outlet sealing
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Canalis
|
Ime proizvoda
|
KS
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Set za zaptivanje
|
Kompatibilnost proizvoda
|
KS
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Canalis KS otcepna kutija
|
Dopunske informacije
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor otcepne kutije
|
Primena uređaja
|
Za zaptivanje
|
Standardi
|
IEC 60439-2
IEC 61439-6
|
Masa proizvoda
|
2 g
|
Količina po setu
|
Set od 20
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0,100 cm
|
Package 1 Width
|
0,600 cm
|
Package 1 Length
|
5,000 cm
|
Package 1 Weight
|
2,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
1,000 cm
|
Package 2 Width
|
12,000 cm
|
Package 2 Length
|
18,000 cm
|
Package 2 Weight
|
42,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
1200
|
Package 3 Height
|
35,000 cm
|
Package 3 Width
|
60,000 cm
|
Package 3 Length
|
80,000 cm
|
Package 3 Weight
|
10,000 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
BVB
|
Prihvaćeno
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Performanse sadržaja halogena
|
Proizvod bez halogena
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|