|
|
|
KSB1000ZV3
Canalis - podni nosač za usponski vod
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Canalis
|
Ime proizvoda
|
KS
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Fiksiranje usponskog voda
|
Kompatibilnost proizvoda
|
KS
|
Montaža uređaja za pričvršćenje
|
Pričvršćeno za pod ili zid
|
Maksimalno opterećenje
|
440 kg
|
Dopunske informacije
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za montažu
|
[ie] nazivna struja
|
1000,0 A
|
Pozicija montiranja ručice
|
Vertikalno
|
Širina
|
85 mm
|
Dubina
|
150 mm
|
Visina
|
220 mm
|
Masa proizvoda
|
1,8 kg
|
Okruženje
Standardi
|
IEC 60439-2
IEC 61439-6
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
13,0 cm
|
Package 1 Width
|
25,0 cm
|
Package 1 Length
|
33,0 cm
|
Package 1 Weight
|
3,74 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P06
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
63,5 cm
|
Package 2 Width
|
80,0 cm
|
Package 2 Length
|
60,0 cm
|
Package 2 Weight
|
81,13 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
BVB
|
Prihvaćeno
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Performanse sadržaja halogena
|
Proizvod bez halogena
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|