|
|
|
KSB160DB412
Canalis - utična kutija - 160 A za Compact NSX - motor - 3L+N+PE
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Canalis
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Canalis KS šinski razvod
|
Tip ponude
|
Napredno
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Otcepna kutija
|
[ie] nazivna radna struja
|
160 A pri 35 °C
|
Tip zaštite
|
Prekidač: Compact NSX100
Prekidač: Compact NSX160
|
Obezbeđena oprema
|
Prekidač poručiti odvojeno
|
Način montaže
|
Ploča sa fiksnim polaritetom
|
Polaritet otcepne kutije
|
3L+N+PE
|
Boja
|
Bela (RAL 9001)
|
Dopunske informacije
Primena uređaja
|
Razvod srednje snage
|
[ue] nazivni radni napon
|
400 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja
500 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja
|
[uimp] nazivni napon impulsa
|
6,8 kV
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
400 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja
500 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja
|
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
Tip upravljanja
|
Motorni mehanizam
|
Električna veza
|
Stopice - ISO32 70 mm² fleksibilni
Stopice - ISO32 70 mm² kruti
|
Door/cover opening side
|
Nadesno
|
Način odvajanja otcepne kutije
|
Otvaranjem vrata
|
Standardi
|
IEC 61439-6
IEC 61439-1
|
Materijal tela
|
Metal
|
Širina
|
500 mm
|
Dubina
|
303 mm
|
Depth (door open)
|
727.5 mm
|
Masa proizvoda
|
11 kg
|
Okruženje
Sistem uzemljenja
|
TT
TN-S
IT
|
Ip stepen zaštite
|
IP55 conforming to IEC 60529
|
Ik stepen zaštite
|
IK08 conforming to IEC 62262
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
30,3 cm
|
Package 1 Width
|
43,2 cm
|
Package 1 Length
|
53,4 cm
|
Package 1 Weight
|
13,97 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Da
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
SCIP broj
|
Fbe82b7c-542c-4391-913a-58c8f489ca40
|
BVB
|
Prihvaćeno
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno sa izuzecima
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|