|
|
|
KSB160SF5
Canalis - utična kutija za NF osigurače - T0 - 160 A sa izolatorom - 3L + PEN
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Canalis
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Canalis KT šinski razvod
Canalis KS šinski razvod
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Otcepna kutija
|
Busbar trunking compatibility
|
Canalis KS šinski razvodutično
|
[ie] nazivna radna struja
|
160 A pri 35 °C
|
Protection type
|
Izolator osigurača: za aM nožasti osigurač0 - 160 A u skladu sa NF
Izolator osigurača: za gG nožasti osigurač0 - 160 A u skladu sa NF
|
Obezbeđena oprema
|
Osigurač poručiti odvojeno
|
Način montaže
|
Utično sa fiksnim polaritetom
|
Polaritet otcepne kutije
|
3L+PEN
|
Boja
|
Bela (RAL 9001)
|
Dopunske informacije
Primena uređaja
|
Razvod srednje snage
|
[ue] nazivni radni napon
|
230...690 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja
|
[uimp] nazivni napon impulsa
|
6,8 kV
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
690 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja
|
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
Električna veza
|
Bakarna kablovska stopica - ISO63 70 mm² fleksibilni
Bakarna kablovska stopica - ISO63 70 mm² kruti
|
Door/cover opening side
|
Nadesno
|
Način odvajanja otcepne kutije
|
Otvaranjem vrata
|
Broj otvora
|
1 otvor za FL21 ploča sa uvodnicama
|
Standardi
|
IEC 61439-1
IEC 61439-6
|
Materijal tela
|
Metal
|
Širina
|
482 mm
|
Dubina
|
207 mm
|
Depth (door open)
|
577.5 mm
|
Visina
|
332 mm
|
Masa proizvoda
|
11 kg
|
Okruženje
Sistem uzemljenja
|
TN-C
|
Ip stepen zaštite
|
IP55 conforming to IEC 60529
|
Ik stepen zaštite
|
IK08 conforming to IEC 62262
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
26,0 cm
|
Package 1 Width
|
34,0 cm
|
Package 1 Length
|
49,0 cm
|
Package 1 Weight
|
9,9 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
8
|
Package 2 Height
|
71,0 cm
|
Package 2 Width
|
80,0 cm
|
Package 2 Length
|
120,0 cm
|
Package 2 Weight
|
87,0 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|