Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

KSB160SM413 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
KSB160SM413 fotografija – Schneider- sirotin
KSB160SM413
Canalis - utična kutija za NG 160 ili 125 A - 3L+N+PE
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Canalis
Kompatibilnost grupe proizvoda Canalis KS šinski razvod
Canalis KT šinski razvod
Tip proizvoda ili komponente Otcepna kutija
Busbar trunking compatibility Canalis KS šinski razvodutično
Canalis KT šinski razvod sa KS tip utično
[ie] nazivna radna struja 160 A sa NG160
125 A sa NG125
Tip zaštite Prekidač: NG125
Prekidač: NG160
Način montaže Utično sa fiksnim polaritetom
Polaritet otcepne kutije 3L+N+PE
Boja Bela (RAL 9001)
Dopunske informacije
Primena uređaja Razvod srednje snage
Obezbeđena oprema Prekidač poručiti odvojeno
[ue] nazivni radni napon 230...690 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja
[uimp] nazivni napon impulsa 6,8 kV
[ui] nazivni napon izolacije 400 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja
500 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja
690 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Električna veza Tunelski priključak - ISO32 70 mm² fleksibilni
Tunelski priključak - ISO32 70 mm² kruti
Door/cover opening side Nadesno
Način odvajanja otcepne kutije Izvlačenjem
Standardi IEC 61439-6
IEC 61439-1
Materijal tela Metal
Broj 18 mm modula 13
Širina 482 mm
Dubina 246 mm
Depth (door open) 625.5 mm
Visina 342 mm
Masa proizvoda 8,5 kg
Okruženje
Sistem uzemljenja TT
TN-S
IT
Ip stepen zaštite IP55 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite IK08 conforming to IEC 62262
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 26,0 cm
Package 1 Width 34,0 cm
Package 1 Length 49,0 cm
Package 1 Weight 9,0 kg
Unit Type of Package 2 P12
Number of Units in Package 2 8
Package 2 Height 72,0 cm
Package 2 Width 80,0 cm
Package 2 Length 120,0 cm
Package 2 Weight 97,0 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj Fbe82b7c-542c-4391-913a-58c8f489ca40
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
Bez žive Da
Održivo pakovanje Da
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
Garancija 18 meseci