Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

KSB160SM424 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
KSB160SM424 fotografija – Schneider- sirotin
KSB160SM424
OTCEPNA KUTIJA 160A 24 MODULA
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Canalis
Kompatibilnost grupe proizvoda Canalis KS šinski razvod
Tip proizvoda ili komponente Otcepna kutija
Busbar trunking compatibility Canalis KS šinski razvodutično
[ie] nazivna radna struja 160 A
Tip zaštite Prekidač: minijaturni prekidači (MCB)
Način montaže Utično sa fiksnim polaritetom
Polaritet otcepne kutije 3L+N+PE
Boja Bela (RAL 9001)
Dopunske informacije
Primena uređaja Razvod srednje snage
Obezbeđena oprema Prekidač poručiti odvojeno
Slepi poklopci
4 DIN šina
[ue] nazivni radni napon 230...690 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja
[uimp] nazivni napon impulsa 6,8 kV
[ui] nazivni napon izolacije 400 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja
500 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja
690 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Električna veza Stopice - ISO50 35 mm² fleksibilni
Stopice - ISO50 50 mm² kruti
Door/cover opening side Dole
Način odvajanja otcepne kutije Izvlačenjem
Standardi IEC 61439-6
IEC 61439-1
Materijal tela Metal
Broj 18 mm modula 24
Širina 494 mm
Dubina 308 mm
Depth (door open) 650 mm
Visina 303 mm
Masa proizvoda 10,69 kg
Okruženje
Sistem uzemljenja TT
TN-S
IT
Ip stepen zaštite IP55 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite IK08 conforming to IEC 62262
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 33,000 cm
Package 1 Width 34,000 cm
Package 1 Length 52,500 cm
Package 1 Weight 12,051 kg
Unit Type of Package 2 P12
Number of Units in Package 2 8
Package 2 Height 81,000 cm
Package 2 Width 80,000 cm
Package 2 Length 120,000 cm
Package 2 Weight 109,000 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj Fbe82b7c-542c-4391-913a-58c8f489ca40
BVB
print Prihvaćeno
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
Garancija 18 meseci