Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

KSB32CF5 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
KSB32CF5 fotografija – Schneider- sirotin
KSB32CF5
Canalis - utična kutija za NF osigurač - 10 x 38 mm - 32 A - 3L + N + PE
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Canalis
Kompatibilnost grupe proizvoda Canalis KS šinski razvod
Tip proizvoda ili komponente Otcepna kutija
Busbar trunking compatibility Canalis KS šinski razvodutično
[ie] nazivna radna struja 32 A pri 35 °C
Protection type Izolator osigurača: za gG cilindrični osigurač10 x 38 mm - 25 A u skladu sa NF
Izolator osigurača: za aM cilindrični osigurač10 x 38 mm - 32 A u skladu sa NF
Obezbeđena oprema Osigurač poručiti odvojeno
Način montaže Utično sa fiksnim polaritetom
Polaritet otcepne kutije 3L+N+PE
Boja Bela (RAL 9001)
Dopunske informacije
Primena uređaja Razvod srednje snage
[ue] nazivni radni napon 230...690 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja
[uimp] nazivni napon impulsa 6,8 kV
[ui] nazivni napon izolacije 690 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Električna veza Kablovski priključak - ISO32 6 mm² fleksibilni
Kablovski priključak - ISO32 10 mm² kruti
Door/cover opening side Prednji priključak
Način odvajanja otcepne kutije Izvlačenjem
Standardi IEC 61439-1
IEC 61439-6
Materijal tela Plastika
Širina 135 mm
Dubina 153 mm
Visina 175 mm
Masa proizvoda 0,6 kg
Okruženje
Sistem uzemljenja TT
TN-S
IT
Ip stepen zaštite IP55 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite IK08 conforming to IEC 62262
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 17,000 cm
Package 1 Width 18,000 cm
Package 1 Length 16,000 cm
Package 1 Weight 649,000 g
Unit Type of Package 2 P12
Number of Units in Package 2 119
Package 2 Height 80,000 cm
Package 2 Width 80,000 cm
Package 2 Length 120,000 cm
Package 2 Weight 93,000 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj Cb1a2eb4-9b7e-4708-8b1b-be81799688d2
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
Performanse sadržaja halogena Proizvod bez halogena
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci