Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

KSB32CM55 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
KSB32CM55 fotografija – Schneider- sirotin
KSB32CM55
Canalis - otcep za 4P modularni uređaj - 32 A - 5 modula od 18 mm
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Canalis
Kompatibilnost grupe proizvoda Canalis KS šinski razvod
Tip proizvoda ili komponente Otcepna kutija
Busbar trunking compatibility Canalis KS šinski razvodutično
[ie] nazivna radna struja 32 A
Tip zaštite Prekidač: minijaturni prekidači (MCB)
Način montaže Utično sa fiksnim polaritetom
Polaritet otcepne kutije 3L+N+PE
Boja Bela (RAL 9001)
Dopunske informacije
Primena uređaja Razvod srednje snage
Obezbeđena oprema Prekidač poručiti odvojeno
Slepi poklopci
[ue] nazivni radni napon 230...690 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja
[uimp] nazivni napon impulsa 6,8 kV
[ui] nazivni napon izolacije 400 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja
500 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja
690 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Električna veza Ožičen priključni blok - ISO32 6 mm² fleksibilni
Ožičen priključni blok - ISO32 10 mm² kruti
Door/cover opening side Prednji priključak
Način odvajanja otcepne kutije Izvlačenjem
Standardi IEC 61439-6
IEC 61439-1
Materijal tela Plastika
Broj 18 mm modula 5
Širina 135 mm
Dubina 108 mm
Visina 175 mm
Masa proizvoda 0,6 kg
Okruženje
Sistem uzemljenja TT
TN-S
IT
Ip stepen zaštite IP55 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite IK08 conforming to IEC 62262
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 16,500 cm
Package 1 Width 15,500 cm
Package 1 Length 18,500 cm
Package 1 Weight 742,000 g
Unit Type of Package 2 P12
Number of Units in Package 2 119
Package 2 Height 80,000 cm
Package 2 Width 80,000 cm
Package 2 Length 120,000 cm
Package 2 Weight 102,500 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj Cb1a2eb4-9b7e-4708-8b1b-be81799688d2
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
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
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 months