Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

KSB32SG4 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
KSB32SG4 fotografija – Schneider- sirotin
KSB32SG4
Canalis - utična kutija za BS88 osigurač - A1 - 32 A sa izolatorom - 3L + N + PE
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Canalis
Kompatibilnost grupe proizvoda Canalis KT šinski razvod
Canalis KS šinski razvod
Tip proizvoda ili komponente Otcepna kutija
Busbar trunking compatibility Canalis KS šinski razvodutično
Canalis KT šinski razvod sa KS tip utično
[ie] nazivna radna struja 32 A pri 35 °C
Protection type Izolator osigurača: BS88 osiguračA1 u skladu sa BS
Obezbeđena oprema Osigurač poručiti odvojeno
Način montaže Utično sa fiksnim polaritetom
Polaritet otcepne kutije 3L+N+PE
Boja Bela (RAL 9001)
Dopunske informacije
Primena uređaja Razvod srednje snage
[ue] nazivni radni napon 230...690 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja
[uimp] nazivni napon impulsa 6,8 kV
[ui] nazivni napon izolacije 690 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Električna veza Kablovski priključak - ISO50 25 mm² fleksibilni
Kablovski priključak - ISO50 25 mm² kruti
Door/cover opening side Prednji priključak
Način odvajanja otcepne kutije Otvaranjem vrata
Standardi IEC 61439-1
IEC 61439-6
Materijal tela Plastika
Širina 356 mm
Dubina 103 mm
Depth (door open) 432.5 mm
Visina 167 mm
Masa proizvoda 2,4 kg
Okruženje
Sistem uzemljenja TT
TN-S
IT
Ip stepen zaštite IP55 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite IK08 conforming to IEC 62262
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 16,000 cm
Package 1 Width 20,300 cm
Package 1 Length 35,700 cm
Package 1 Weight 2,078 kg
Unit Type of Package 2 P12
Number of Units in Package 2 38
Package 2 Height 80,000 cm
Package 2 Width 80,000 cm
Package 2 Length 120,000 cm
Package 2 Weight 97,864 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj Cb1a2eb4-9b7e-4708-8b1b-be81799688d2
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
Performanse sadržaja halogena Proizvod bez halogena
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 months