|
|
|
KSB400ZB1
Canalis - poklopac za otvore na utičnoj kutiji - rezervni deo - 400 A - IP55
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Canalis
|
Ime proizvoda
|
KS
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Prazna ploča
|
Kompatibilnost proizvoda
|
KS
|
[ie] nazivna struja
|
400 A
|
Tip ponude
|
Rezervni deo
|
Količina po setu
|
Set od 15
|
Dopunske informacije
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za kablovske kanale
|
Primena uređaja
|
Obnavljanje IP zaštite
|
Lokacija za montiranje
|
Na šinskom razvodu
|
Način montiranja
|
Stezaljkom
|
Masa proizvoda
|
15 g
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP55 conforming to IEC 60529
|
Standardi
|
IEC 61439-6
IEC 60439-2
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0,400 cm
|
Package 1 Width
|
4,600 cm
|
Package 1 Length
|
11,800 cm
|
Package 1 Weight
|
9,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
6,000 cm
|
Package 2 Width
|
8,000 cm
|
Package 2 Length
|
15,000 cm
|
Package 2 Weight
|
98,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
450
|
Package 3 Height
|
45,000 cm
|
Package 3 Width
|
60,000 cm
|
Package 3 Length
|
80,000 cm
|
Package 3 Weight
|
47,500 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
BVB
|
Prihvaćeno
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Performanse sadržaja halogena
|
Proizvod bez halogena
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|