Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

KSB50SF5 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
KSB50SF5 fotografija – Schneider- sirotin
KSB50SF5
Canalis - utična kutija za NF osigurač - 14 x 51 mm - 50 A sa izolat. - 3L + PEN
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Canalis
Kompatibilnost grupe proizvoda Canalis KT šinski razvod
Canalis KS šinski razvod
Tip proizvoda ili komponente Otcepna kutija
Busbar trunking compatibility Canalis KS šinski razvodutično
Canalis KT šinski razvod sa KS tip utično
[ie] nazivna radna struja 50 A pri 35 °C
Protection type Izolator osigurača: za aM cilindrični osigurač14 x 51 mm - 50 A u skladu sa NF
Izolator osigurača: za gG cilindrični osigurač14 x 51 mm - 50 A u skladu sa NF
Obezbeđena oprema Osigurač poručiti odvojeno
Način montaže Utično sa fiksnim polaritetom
Polaritet otcepne kutije 3L+PEN
Boja Bela (RAL 9001)
Dopunske informacije
Primena uređaja Razvod srednje snage
[ue] nazivni radni napon 230...690 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja
[uimp] nazivni napon impulsa 6,8 kV
[ui] nazivni napon izolacije 500 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Električna veza Kablovski priključak - ISO50 25 mm² fleksibilni
Kablovski priključak - ISO50 25 mm² kruti
Door/cover opening side Nadesno
Način odvajanja otcepne kutije Otvaranjem vrata
Standardi IEC 61439-1
IEC 61439-6
Materijal tela Plastika
Širina 356 mm
Dubina 103 mm
Depth (door open) 432.5 mm
Visina 202 mm
Masa proizvoda 2,4 kg
Okruženje
Sistem uzemljenja TN-C
Ip stepen zaštite IP55 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite IK08 conforming to IEC 62262
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 16,700 cm
Package 1 Width 22,500 cm
Package 1 Length 35,800 cm
Package 1 Weight 2,142 kg
Unit Type of Package 2 P12
Number of Units in Package 2 38
Package 2 Height 80,000 cm
Package 2 Width 80,000 cm
Package 2 Length 120,000 cm
Package 2 Weight 105,000 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj Cb1a2eb4-9b7e-4708-8b1b-be81799688d2
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
Performanse sadržaja halogena Proizvod bez halogena
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci