Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

KSB630SE5 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
KSB630SE5 fotografija – Schneider- sirotin
KSB630SE5
Canalis - utična kutija za DIN osigurače - 630 A sa izolatorom- 3L + PEN
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Canalis
Kompatibilnost grupe proizvoda Canalis KS šinski razvod
Tip proizvoda ili komponente Otcepna kutija
Busbar trunking compatibility Canalis KS šinski razvodutično
[ie] nazivna radna struja 630 A pri 35 °C
Protection type Izolator osigurača: nožasti osigurač3 u skladu sa NF ili DIN
Obezbeđena oprema Osigurač poručiti odvojeno
Način montaže Utično sa fiksnim polaritetom
Polaritet otcepne kutije 3L+PEN
Boja Bela (RAL 9001)
Dopunske informacije
Primena uređaja Razvod srednje snage
[uimp] nazivni napon impulsa 6,8 kV
[ui] nazivni napon izolacije 500 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Električna veza Bakarna kablovska stopica - ISO40 480 mm² fleksibilni
Bakarna kablovska stopica - ISO40 480 mm² kruti
Door/cover opening side Nadesno
Način odvajanja otcepne kutije Otvaranjem vrata
Standardi IEC 61439-1
IEC 61439-6
Materijal tela Metal
Širina 1144,5 mm
Dubina 300 mm
Depth (door open) 1106.5 mm
Visina 611 mm
Masa proizvoda 59 kg
Okruženje
Sistem uzemljenja TN-C
Ip stepen zaštite IP55 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite IK08 conforming to IEC 62262
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 37,1 cm
Package 1 Width 63 cm
Package 1 Length 110,5 cm
Package 1 Weight 63,06 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj Fbe82b7c-542c-4391-913a-58c8f489ca40
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
Garancija 18 months