Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

KSC630ET4A |
Schneider-Electric SIROTIN
 
KSC630ET4A fotografija – Schneider- sirotin
KSC630ET4A
CANALIS MADE TO MEASURE LENGTH 630 A
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Canalis
Kratko ime uređaja KSC
Tip proizvoda ili komponente Šinski razvod
Opis sabirnice Horizontalni ravni vodni deo
Kompatibilnost proizvoda Canalis KSC busbar trunking 630 A
Conductors material Bakar
Polaritet šinskog razvoda 3L + N + PE
3L + PE
Broj otcepnih mesta 0
[ie] nazivna radna struja 630 A pri 35 °C
Ip stepen zaštite IP55 conforming to IEC 60529
Način montiranja Zavrtnjima
Tip dimenzije Napravljeno po meri
Dužina 0,5…2 m
Boja Bela (RAL 9001)
Dopunske informacije
Broj polova 4
Pozicija nultog provodnika Sa gornje strane
Pozicija montiranja ručice Horizontalno
[ue] nazivni napon 230...690 V
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
[uimp] nazivni napon impulsa 8 kV
[ui] nazivni napon izolacije 690 V
[icw] termička podnosiva struja kratkog spoja 32,1 kA
[ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja 67,5 kA
Električni priključak Podmazani klizni kontakt
Širina 113 mm
Visina 146 mm
Masa proizvoda 43,1 kg
Magnetno polje 0,89 µT
Granično termičko naprezanje 1225000 kA².s
Thdi 0…15 % 630 A
15…33 % 500 A
33…100 % 400 A
Maksimalni pad napona <0,0094 V sa faktorom snage = 1 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
<0,0091 V sa faktorom snage = 0,9 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
<0,009 V sa faktorom snage = 0,8 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
<0,009 V sa faktorom snage = 0,7 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
Standardi IEC 61439-1
IEC 61439-6
Okruženje
Ik stepen zaštite IK08 conforming to IEC 62262
Temperatura okoline za rad 35 °C (bez smanjenja karakteristika)
55 °C (sa faktorom smanjenja karakteristika)
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 16,700 cm
Package 1 Width 247,800 cm
Package 1 Length 15,000 cm
Package 1 Weight 48,100 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
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
Performanse sadržaja halogena Proizvod bez halogena
Povraćaj No