Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

KSC800DLF40 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
KSC800DLF40 fotografija – Schneider- sirotin
KSC800DLF40
CANALIS ELBOW DOWN 800 A
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Canalis
Ime proizvoda KS
Kratko ime uređaja KSC
Tip ponude Standardna
Tip proizvoda ili komponente Lakat
Opis sabirnice Standardni element
Kompatibilnost proizvoda Canalis KSC busbar trunking 160…250 A
Primena uređaja Promena smera
Conductors material Bakar
Polaritet šinskog razvoda 3L + N + PE
3L + PE
[ie] nazivna radna struja 800 A pri 35 °C
Ip stepen zaštite IP55 conforming to IEC 60529
[ue] nazivni napon 230...690 V
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Radni ugao 90 °
Tip promene pravca Smera 1: upravno ka nadole -
Boja Bela (RAL 9001)
Tip dimenzije Deo za spajanje
Dopunske informacije
Dužina 290 mm A
290 mm B
Širina 113 mm
Visina 146 mm
Masa proizvoda 21 kg
Lokacija za montiranje Na šinskom razvodu
Pozicija montiranja ručice Bilo koja pozicija
Električni priključak Podmazani klizni kontakt
Način montiranja Zavrtnjima
Standardi IEC 61439-1
IEC 61439-6
Okruženje
Ik stepen zaštite IK08 conforming to IEC 62262
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 15,000 cm
Package 1 Width 50,900 cm
Package 1 Length 37,200 cm
Package 1 Weight 23,000 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Održivo pakovanje Da
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
Performanse sadržaja halogena Proizvod bez halogena
Povraćaj No