Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

KTA0800CP32 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
KTA0800CP32 fotografija – Schneider- sirotin
KTA0800CP32
Canalis - Al upravni i ravni N2 Z element - 800A - 3L+PE
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Canalis
Ime proizvoda KT
Tip proizvoda ili komponente Višestruki lakat
Opis sabirnice Standardni element
Kratko ime uređaja KTA
Primena uređaja Promena smera
Materijal Aluminijum
[ie] nazivna radna struja 800 A pri 35 °C
Polarity 3L + PE
Tip promene pravca Smera 1: ravno ka nadesno
Smera 2: upravno ka nagore
Radni ugao 90 °
Earth conductor Standardno uzemljenje
Short-circuit level Standardna verzija
Zaštitna oprema Spojni element
Jedinica šinskog razvoda
Dopunske informacije
Materijal kućišta Poliesterski film
Materijal kontakata Bakar
[ue] nazivni napon 1000 V
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
[ui] nazivni napon izolacije 1000 V
[icw] termička podnosiva struja kratkog spoja 31 kA
[ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja 64 kA
Magnetno polje 0,4 µT
Granično termičko naprezanje 961000 kA².s
Thdi 0…15 % 800 A
15…33 % 1000 A
33…100 % 1250 A
Maksimalni pad napona <0,0083 V sa faktorom snage = 1 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
<0,0081 V sa faktorom snage = 0,9 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
<0,0076 V sa faktorom snage = 0,8 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
<0,0069 V sa faktorom snage = 0,7 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
Pozicija nultog provodnika Levo
Standardi IEC 61439-6
IEC 61439-1
Tip dimenzije Napravljeno po meri
Širina 140 mm
Visina Smera 2: 195…574 mm
Boja Bela (RAL 9001)
Dužina Smera 1: 300 mm
Smera 3: 275 mm
Linearno opterećenje 12 kg/m
Okruženje
Ip stepen zaštite IP55 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite IK08 conforming to IEC 62262
Derating factor 0…35 °C (100 % od In)
35…40 °C (97 % od In)
40…45 °C (93 % od In)
45…50 °C (90 % od In)
50…55 °C (86 % od In)
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 31,7 cm
Package 1 Width 34,8 cm
Package 1 Length 70,5 cm
Package 1 Weight 12,2 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Povraćaj No