Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

KTA0800EB740 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
KTA0800EB740 fotografija – Schneider- sirotin
KTA0800EB740
Canalis - Al dužni deo sa zavrtnjima za utičnu kutiju- 800A-3L+N+PER - 4m stand.
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Canalis
Ime proizvoda KT
Tip proizvoda ili komponente Šinski razvod
Opis sabirnice Dužni element
Kratko ime uređaja KTA
Tap-off unit compatibility Zavrtnjima otcepna kutija iz Canalis - KT
Primena uređaja Razvod velike snage
Materijal Aluminijum
[ie] nazivna radna struja 800 A pri 35 °C
Polarity 3L + N + PER
Broj otcepnih mesta 2
Nazivna izlazna struja 400…800 A
Earth conductor Ojačano
Short-circuit level Ojačana verzija
Dužina 4000 mm
Zaštitna oprema Jedinica šinskog razvoda
Spojni element
Dopunske informacije
Materijal kućišta Poliesterski film
Materijal kontakata Bakar
[ue] nazivni napon 1000 V
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
[ui] nazivni napon izolacije 1000 V
[icw] termička podnosiva struja kratkog spoja 35 kA
[ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja 73 kA
Električni priključak Povezivanje zavrtnjima
Magnetno polje 0,4 µT
Granično termičko naprezanje 1225000 kA².s
Thdi 0…15 % 800 A
15…33 % 1000 A
33…100 % 1250 A
Maksimalni pad napona <0,0083 V sa faktorom snage = 1 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
<0,0081 V sa faktorom snage = 0,9 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
<0,0076 V sa faktorom snage = 0,8 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
<0,0069 V sa faktorom snage = 0,7 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
Način montiranja Kačenjem
Nosači za montažu Viseći nosač
Konzola
Pravac instalacije Horizontalno
Vertikalno
Pozicija nultog provodnika Desno
Razmak otcepne kutije 2000 mm
Standardi IEC 61439-6
IEC 61439-1
Tip dimenzije Deo za spajanje
Širina 140 mm
Visina 74 mm
Boja Bela (RAL 9001)
Masa proizvoda 60 kg
Linearno opterećenje 15 kg/m
Okruženje
Ip stepen zaštite IP55 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite IK08 conforming to IEC 62262
Derating factor 0…35 °C (100 % od In)
35…40 °C (97 % od In)
40…45 °C (93 % od In)
45…50 °C (90 % od In)
50…55 °C (86 % od In)
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,4 cm
Package 1 Width 400,0 cm
Package 1 Length 14,0 cm
Package 1 Weight 61,0 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Povraćaj No