Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

KTA1000ED4302 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
KTA1000ED4302 fotografija – Schneider- sirotin
KTA1000ED4302
Straight distribution length, Canalis KTA, aluminium, 1000A, 3L+N+PE, made to measure length 2.5-3m, 2 outlets, RAL9001
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Canalis
Ime proizvoda KT
Tip proizvoda ili komponente Šinski razvod
Opis sabirnice Dužni element
Kratko ime uređaja KTA
Tap-off unit compatibility Utično otcepna kutija iz Canalis KS
Utično otcepna kutija iz Canalis KT
Primena uređaja Razvod velike snage
Materijal Aluminijum
[ie] nazivna radna struja 1000 A pri 35 °C
Polarity 3L + N + PE
Broj otcepnih mesta 2
Nazivna izlazna struja 25…630 A
Earth conductor Standardno uzemljenje
Short-circuit level Standardna verzija
Dužina 2500…3000 mm
Zaštitna oprema Jedinica šinskog razvoda
Spojni element
Dopunske informacije
Materijal kućišta Poliesterski film
Materijal kontakata Bakar
[ue] nazivni napon 1000 V
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
[ui] nazivni napon izolacije 1000 V
[icw] termička podnosiva struja kratkog spoja 50 kA
[ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja 110 kA
Električni priključak Klizeći kontakt
Magnetno polje 0,5 µT
Granično termičko naprezanje 2500000 kA².s
Thdi 0…15 % 1000 A
15…33 % 1250 A
33…100 % 1600 A
Maksimalni pad napona <0,006 V sa faktorom snage = 1 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
<0,006 V sa faktorom snage = 0,9 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
<0,0056 V sa faktorom snage = 0,8 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
<0,0052 V sa faktorom snage = 0,7 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
Način montiranja Kačenjem
Nosači za montažu Konzola
Viseći nosač
Pravac instalacije Vertikalno
Horizontalno
Pozicija nultog provodnika Desno
Razmak otcepne kutije 500 mm
Standardi IEC 61439-1
IEC 61439-6
Tip dimenzije Napravljeno po meri
Širina 140 mm
Visina 104 mm
Boja Bela (RAL 9001)
Linearno opterećenje 16 kg/m
Okruženje
Ip stepen zaštite IP55 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite IK08 conforming to IEC 62262
Derating factor 0…35 °C (100 % od In)
35…40 °C (97 % od In)
40…45 °C (93 % od In)
45…50 °C (90 % od In)
50…55 °C (86 % od In)
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 10,4 cm
Package 1 Width 14 cm
Package 1 Length 300 cm
Package 1 Weight 58,465 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 3b672fed-f627-4ec3-9440-74e61bd22fda
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Povraćaj No