Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

KTA1250EB440 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
KTA1250EB440 fotografija – Schneider- sirotin
KTA1250EB440
Canalis - Al ravan deo za utičnu kutiju vijčani - 1250A - 3L+N+PE -4m stand.
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Canalis
Ime proizvoda KT
Tip proizvoda ili komponente Šinski razvod
Opis sabirnice Dužni element
Kratko ime uređaja KTA
Tap-off unit compatibility Zavrtnjima otcepna kutija iz Canalis - KT
Primena uređaja Razvod velike snage
Materijal Aluminijum
[ie] nazivna radna struja 1250 A pri 35 °C
Polarity 3L + N + PE
Broj otcepnih mesta 2
Nazivna izlazna struja 400…1250 A
Earth conductor Standardno uzemljenje
Short-circuit level Standardna verzija
Dužina 4000 mm
Zaštitna oprema Spojni element
Jedinica šinskog razvoda
Dopunske informacije
Materijal kućišta Poliesterski film
Materijal kontakata Bakar
[ue] nazivni napon 1000 V
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
[ui] nazivni napon izolacije 1000 V
[icw] termička podnosiva struja kratkog spoja 50 kA
[ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja 110 kA
Električni priključak Povezivanje zavrtnjima
Magnetno polje 0,75 µT
Granično termičko naprezanje 2500000 kA².s
Thdi 0…15 % 1250 A
15…33 % 1600 A
33…100 % 2000 A
Maksimalni pad napona <0,0049 V sa faktorom snage = 1 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
<0,005 V sa faktorom snage = 0,9 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
<0,0047 V sa faktorom snage = 0,8 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
<0,0043 V sa faktorom snage = 0,7 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
Način montiranja Kačenjem
Nosači za montažu Konzola
Viseći nosač
Pravac instalacije Vertikalno
Horizontalno
Pozicija nultog provodnika Desno
Razmak otcepne kutije 2000 mm
Standardi IEC 61439-1
IEC 61439-6
Tip dimenzije Deo za spajanje
Širina 140 mm
Visina 124 mm
Boja Bela (RAL 9001)
Masa proizvoda 72 kg
Linearno opterećenje 18 kg/m
Okruženje
Ip stepen zaštite IP55 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite IK08 conforming to IEC 62262
Derating factor 0…35 °C (100 % od In)
35…40 °C (97 % od In)
40…45 °C (93 % od In)
45…50 °C (90 % od In)
50…55 °C (86 % od In)
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 12,4 cm
Package 1 Width 400,0 cm
Package 1 Length 14,0 cm
Package 1 Weight 97,0 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 3b672fed-f627-4ec3-9440-74e61bd22fda
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Povraćaj No